iglidur® M250, splitleje, MYM, mm

Nem installation

iglidur® M250, splitleje, MYM, mm
iglidur® M250, splitleje, MYM, mm drawing
1 fra 2
iglidur® M250, splitleje, MYM, mm
iglidur® M250, splitleje, MYM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: MYM-04-04
  • Materiale: iglidur® M250
  • Form: Splitlejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Flere iglidur® M250 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
Lav lejefrigang, meget præcis, nem montering via integreret kærv, materiale: iglidur® M250, vedligeholdelsesfri og forudsigende levetid
Nem at installere clip bearing 2 leje fremstillet af vores gennemprøvede iglidur® M250 materiale. Kærven kompenserer for holdetolerancer, muliggør lav lejefrigang og sikrer nem montering.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning