Køb splitleje

Find hurtigt og nemt det rigtige igus splitleje til din anvendelse i vores online shop.

Indtast dimensioner, miljøparametre og andre driftsbetingelser i filteret: Du får et overblik over egnede igus-katalogvarer med øjeblikkelig prisangivelse.

Du vil også få oplyst levetiden for vores holdbare splitlejer på baggrund af de oplysninger, du har angivet.

Vælg blandt 12 relevante tilbud

12 katalogdel | 0 specialdel

Skjul specialdele
iglidur® M250
MYM-04-04
Sprøjtestøbning
0,20 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
6.538 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Sprøjtestøbning
0,21 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
8.069 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Sprøjtestøbning
0,22 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
8.304 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-08-08
Sprøjtestøbning
0,23 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
8.128 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Sprøjtestøbning
0,24 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
8.819 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Sprøjtestøbning
0,26 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
5.665 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Sprøjtestøbning
0,27 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
10.583 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-14-14
Sprøjtestøbning
0,31 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
12.346 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Sprøjtestøbning
0,34 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
14.110 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Sprøjtestøbning
0,35 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
14.110 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Sprøjtestøbning
0,57 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
17.637 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80
iglidur® M250
MYM-25-25
Sprøjtestøbning
0,64 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
22.047 h
Dimensioner:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
27,40
37,50
25,00
1,20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning