readycable® encoderkabel egnet til Festo NEBM-S1G15-E-xxx-LE6, grundlæggende kabel, TPE 6,8xd

MAT9922309 product image
igus-icon-lupe
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • PVC-fri
  • UV-resistent
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9922309
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.