readycable® ventilatorkabel egnet til Lenze EYL002AxxxxL01A00, grundlæggende kabel PVC 6.8xd

MAT9130040 product image
igus-icon-lupe
1. Belastningsekstruderet, kilefyldning, oliebestandige PVC-blanding 2. Mekanisk højkvalitets TPE- eller PVC-blanding 3. Flettet leder af bare kobbertråd 4. Centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9130040 product image
1. Belastningsekstruderet, kilefyldning, oliebestandige PVC-blanding 2. Mekanisk højkvalitets TPE- eller PVC-blanding 3. Flettet leder af bare kobbertråd 4. Centerelement med høj trækstyrke
  • Til anvendelser med tung belastning
  • PVC-kappe
  • Flammehæmmende
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9130040
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.