readycable® ventilatorkabel egnet til Lenze EYL002VxxxxA00J01, forlængelseskabel TPE 5xd

MAT9120042 product image
igus-icon-lupe
1. Trykudekstruderet, kilefyldning, halogenfri TPE-blanding 2. Mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 3. Flettet leder i en særligt bøjningsbestandig version bestående af bare kobbertråd 4. centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9120042 product image
1. Trykudekstruderet, kilefyldning, halogenfri TPE-blanding 2. Mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 3. Flettet leder i en særligt bøjningsbestandig version bestående af bare kobbertråd 4. centerelement med høj trækstyrke
  • Til de mest krævende applikationer
  • TPE-kappe
  • Kølemiddelresistent
  • Kuldefleksibel
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9120042
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.