igubal® lejehus igubal® lejehus er lejeenheder, der er meget nemme at installere, og som kan kompensere for justeringsfejl og forhindre kanttryk.
Huset er lavet af igumid G, en ekstremt slagfast, langfiberforstærket polymer. Egnet til temperaturer fra -30 °C til +80 °C på lang sigt.
I standardlejehuse er den sfæriske kugle lavet af iglidur® W300, et materiale kendt for sin lave friktionskoefficient i tørdrift og ekstremt lave tendens til stick-slip. Dette er især vigtigt for lave belastninger og meget langsomme bevægelser.
- Vedligeholdelsesfri tør drift
- Høj stivhed
- Meget høj holdbarhed ved varierende belastninger
- Kompensation af forskydning og kantbelastninger
- Modstandsdygtig over for korrosion og kemikalier
- Høj vibrationsdæmpning
- Egnet til roterende, oscillerende og lineære bevægelser
- Meget letvægts
typiske anvendelsesområder- Anlægskonstruktion
- Automatisering
- Maskinteknik
- Fødevareindustri
- Landbrugsmaskiner
Du finder masser af yderligere anvendelsesområder på vores Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?- Hvis der kræves kemisk resistens
- Hvis der er brug for en økonomisk mulighed
- Hvis du har brug for smudsafvisende leje
- For at justere fejljusteringer
| Hvor det ikke benyttes?- Hvis temperaturerne er højere end +80 °C
- Hvis der er brug for en integreret justeringsring
- Hvis diametre over 30 mm er påkrævet
- Hvis rotationshastigheder højere end 0,5 m/s er påkrævet
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt |
Anvendelsesområder Da igubal®-lejehus er velegnede til vedligeholdelsesfri Tørdrift, er de værd at overveje, især til applikationer, hvor installationsstedet er svært tilgængeligt, i et fugtigt eller vådt miljø, eller når der er særlige hygiejnekrav. Som et resultat bruges igubal® lejehus for eksempel i vaskebørstekontroller, i facadens solafskærmningssystemer, i materialehåndteringsteknologi og i bageriudstyr.
Montering igubal® lejehus er designet til montering med to bolte. Nøjagtig justering af lejehuset er ikke nødvendig, da det sfæriske leje automatisk kompenserer for justeringsfejl. Specielle justeringsringe kan bruges til at fastgøre akslen.