igubal® lejehus
igubal® lejehuse er lejeenheder, der er særligt nemme at installere, og som kan kompensere for justeringsfejl og forhindrer kanttryk.
Huset er fremstillet af igumid G, en ekstremt slagfast, langfiberforstærket polymer. Egnet til temperaturer fra -30 °C til +80 °C på lang sigt.
Her er den sfæriske kugle lavet af iglidur® J-materiale, som er kendt for sin lave fugtabsorbering, lave friktionskoefficienter under tørdrift og en ekstremt lav tendens til stick-slip. Dette er især vigtigt for lave belastninger og meget langsomme bevægelser.
- Ekstremt lav vægt
- Ekstremt pladsbesparende
- Økonomiske
- Beregnelig levetid
- Vedligeholdelsesfri, smørefri
- Med M3-gevind
- Til selvskærende skrue med ydre diameter 3,5 mm
typiske anvendelsesområder- Anlægskonstruktion
- Automatisering
- Maskinteknik
- Fødevareindustri
- Landbrugsmaskiner
Du finder masser af yderligere anvendelsesområder på vores Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?- Hvis der kræves kemisk resistens
- Hvis der er brug for en økonomisk mulighed
- Hvis du har brug for smudsafvisende leje
- For at justere fejljusteringer
| Hvor det ikke benyttes?- Hvis temperaturerne er højere end +80 °C
- Hvis en integreret justeringsring er påkrævet
- Hvis diametre over 10 mm er påkrævet
- Hvis rotationshastigheder højere end 0,5 m/s er påkrævet
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt |
Anvendelsesområder
Da igubal® lejehus er egnet til vedligeholdelsesfri Tørdrift, er de værd at overveje især til applikationer, hvor installationsstedet er svært at få adgang til, i et fugtigt eller vådt miljø eller når der er særlige hygiejnekrav. Som et resultat bruges igubal® lejehus for eksempel i vaskebørstekontroller, i facadens solafskærmningssystemer, i materialehåndteringsteknologi og i bageriudstyr.
Montering
igubal® lejehuse er designet til montering med to bolte. Nøjagtig justering af lejehuset er ikke nødvendig, da det sfæriske leje automatisk kompenserer for justeringsfejl. Specielle justeringsringe kan bruges til at fastgøre akslen.