iglidur® A160, bøsning uden flange, mm - A160SM

Overensstemmelse med FDA- og EU-bestemmelser for kemikalier og fødevarer

iglidur® A160, bøsning uden flange, mm - A160SM
iglidur® A160, bøsning uden flange, mm - A160SM drawing
1 fra 2
iglidur® A160, bøsning uden flange, mm - A160SM
iglidur® A160, bøsning uden flange, mm - A160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: A160SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® A160
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Flere iglidur® A160 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • FDA-kompatibel
  • I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A160 | FDA- og EU-forordningskompatibel til kemikalier og fødevarer
iglidur® A160-lejer er kendetegnet ved ekstrem modstand mod medier til lave omkostninger. Tribologisk optimeret kan materialet anvendes op til +90°C og opfylder også overensstemmelseskravene i fødevareforarbejdningssektoren. Specifikationerne afrundes af den ­"optiske detektering", som ofte ønskes i industrien, dvs. den blå farve.

typiske anvendelsesområder

Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi

Du kan finde flere mulige anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves en bøsning med maksimal modstand mod medier
  • Når der kræves en økonomisk bøsning med høj modstand mod medier
  • Når et materiale, der er i overensstemmelse med 10/2011 EC, er påkrævet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt for dig 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

Montering
iglidur® glideleje er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning