igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Til applikationer med middelbelastning
- PVC-kappe
- Flammehæmmende
- Silikonefri
- Ikke oliebestandige
- CFRIP®
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeit-dotCF130.03.02.UL
2x0,34
Typiske anvendelsesområder
| Dobbeltslag | 5 millioner | 7,5 millioner | 10 millioner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| fra/til [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |