igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglidur J
- Gevindretning: højregevind
- Gevindtype: Højstigningsgevind dryspin
- Type: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik
igus-icon-lieferzeit-dotDST-JSRM-1413DS3.5X1
14
13
DS3,5X1
Føringsskruemøtrik lavet af iglidur J - Høj effektivitet ved alle hastigheder
Vores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur J er all-rounder. Materialet kan bruges ved næsten alle hastigheder og er kendetegnet ved en høj grad af effektivitet. Andre fordele inkluderer:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h