Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® J350 - Højtemperaturmateriale til temperaturer op til +150°CVores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® J350 muliggør anvendelse ved permanent mellem til høje omgivende temperaturer. Den langsigtede anvendelsestemperatur bør ideelt set være mellem +60 og +150 °C for at opnå den maksimale ydeevne af materialet. Andre fordele inkluderer:
► Formstabile selv ved høje temperaturer
► Certificerbar i henhold til EN 45545 HL3, R24
► Ideelt egnet til jernbaneindustrien► God friktionskoefficient ved middelbelastning
► Anvendelsesområde op til +150°C øvre langsigtede anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindvindingerne 0 - 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrik er fremstillet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer. Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige formål: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og farmaceutisk industri, iglidur E7 - til høje hastigheder med lav belastning, iglidur R - vibrations- og vibrationshæmmende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Dette giver dig følgende fordele:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stille og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse gennem A180
► Modstår høje belastninger
► Anvendelse på lang sigt i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til smøring af det umiddelbart omgivende område og til reduktion af friktionen i systemet. Disse tilsætningsstoffer stabiliserer vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af varianter i selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrik med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikFlange føringsskruemøtrik med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikStøbte føringsskruemøtrik med flange