igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglide A180
- Gevindretning: højregevind
- Gevindtype: Højstigningsgevind dryspin
- Type: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik med flange
igus-icon-lieferzeit-dotDST-A180FRM-1315DS4X2.4
13
15
25
DS4X2.4
Føringsskruemøtrik lavet af iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og lægemiddelindustrien
Vores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur A180 er FDA-konform og egnet til applikationer med lav til medium belastning i det direkte miljø eller kontakt med fødevarer eller lægemidler samt fugt. Andre fordele inkluderer:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h