igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 3
- Ydre Ø: 30, 38, 50 mm
- Monteringsklart letvægtssystem
- Op til 50% kortere aksel
- Længdetolerance: ±0,5mm
igus-icon-lieferzeitBBT-MA-AC30-6001-B180
30
10
6001
For at forhindre, at akslerne går gennem hele rulleren, er føringsrullen lukket i den ene side med et låg og understøttet i midten med en adapter (lejecentrering og montering). Tilgængelige længder: 100 til 500 mm.
![]()
Tech up:
![]()
Cost down:
![]()
bevis:
![]()
bæredygtighed:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h