chainflex® styrekabel CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Trykudkæst, flammehæmmende TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning lavet af dåse kobbertråd 3. Trykudkæst, kilefyldning TPE-blanding 4. Mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Leder med flere tråde i en særligt bøjningsbestandig version bestående af blanke kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
CF10.UL.02.04 product image
1. Trykudkæst, flammehæmmende TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning lavet af dåse kobbertråd 3. Trykudkæst, kilefyldning TPE-blanding 4. Mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Leder med flere tråde i en særligt bøjningsbestandig version bestående af blanke kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke
CF10.UL.02.04 product image
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Kølemiddelresistent
  • Kuldefleksibel
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Flammehæmmende
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0,25)C