chainflex® datakabel CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. belastning ekstruderet TPE-forbindelse 2. Høj flexural strength ståltrådsfletning 3. Kilefyldning ekstruderet 4. 2 kerner hver snoet i særdeles kort pitchlængde 5. Ekstremt høj flexural strength flettet kobberskærm 6. belastning ekstruderet elementkappe 7. Særdeles stærk, fin flettet leder
igus-icon-lupe
1 fra 2
CF12.05.03.02 product image
1. belastning ekstruderet TPE-forbindelse 2. Høj flexural strength ståltrådsfletning 3. Kilefyldning ekstruderet 4. 2 kerner hver snoet i særdeles kort pitchlængde 5. Ekstremt høj flexural strength flettet kobberskærm 6. belastning ekstruderet elementkappe 7. Særdeles stærk, fin flettet leder
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • PVC-fri
  • UV-resistent
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C