chainflex® datakabel CF298

Udfasningsmodel
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Trykekstruderet TPE-forbindelse 2. Kerner snæret i et lag med særligt kort pitchlængde 3. Leder fremstillet af speciel legering med høj flexural strength
igus-icon-lupe
1 fra 2
CF298.01.04 product image
1. Trykekstruderet TPE-forbindelse 2. Kerner snæret i et lag med særligt kort pitchlængde 3. Leder fremstillet af speciel legering med høj flexural strength
  • Til tung anvendelse og specielt små bøjeradier op til 4 x d
  • TPE-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Bio-oliebestandige
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • PVC-fri
  • UV-resistent
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Denne del er en udgået model.