chainflex® styrekabel CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Trykekstruderet PUR-blanding 2. Fleksibel fletning bestående af fortinnede kobbertråde 3. Trykekstruderet, kilefyldende TPE-blanding 4. Mekanisk højkvalitets TPE-blanding 5. Fin tråd bestående af bare kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
CF78.UL.05.04 product image
1. Trykekstruderet PUR-blanding 2. Fleksibel fletning bestående af fortinnede kobbertråde 3. Trykekstruderet, kilefyldende TPE-blanding 4. Mekanisk højkvalitets TPE-blanding 5. Fin tråd bestående af bare kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke
CF78.UL.05.04 product image
  • Til anvendelser med tung belastning
  • DNV-certificeret
  • PUR-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Kølemiddelresistent
  • Kantbestandig
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Flammehæmmende
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeit-dotCF78.UL.05.04
(4G0,5)C