- For medium duty applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Coolant-resistant
- Notch-resistant
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Flame retardant
- PVC-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- Halogen-free
- CMX (Communications Cable)
- chainflex® class: 4.3.3.1
chainflex® bus cable CFBUS.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For medium duty applications
- Almost unlimited resistance to oil
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travel distances and up to 20m for gliding applications
- Bus connection cable for processing/machine tools, low-temperature applications
Garanteret levetid for denne serie i henhold til garantibetingelserne
Mere information: chainflex® garanti
Dobbeltslag | 1 million | 3 millioner | 5 millioner |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
fra/til [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Højere antal dobbeltslag muligt - brug funktionen til levetidsberegning på denne side
_x000D_ Teknisk note buskablerchainflex® buskabler er specielt udviklet og testet til kontinuerlig brug i e-chains® applikationer. Afhængigt af det anvendte kappemateriale og designprincippet er buskablerne designet til forskellige mekaniske krav og mediemodstande. Det elektriske design er valgt så de elektriske egenskaber for den respektive busspecifikation er pålideligt opfyldt, og der lægges den største vægt på høj EMC-sikkerhed. En permanent stabilitet af de elektriske værdier på trods af permanent bevægelse sikres også. Hele transmissionsegenskaben i et komplet buskommunikationssystem er dog ikke udelukkende afhængig af det anvendte kabel. Det kræver en nøjagtig koordinering af alle komponenter (elektroniske komponenter, tilslutningsteknik og kabel) samt hensyntagen til de maksimale transmissionshastigheder, som er afhængige af de respektive systemer i forhold til de nødvendige datatransmissionshastigheder. Et kabel er derfor ikke alene ansvarlig for sikker transmission af signalerne. igus® rådgiver dig i udformningen af det passende bussystem under hensyntagen til alle disse faktorer og udfører omfattende tests for at sikre dit systems procespålidelighed fra starten.
Certificates and standards