- Til energikæde applikationer
- PUR-kappe
- Bøjefaktor 12,5xd
- Overordnet afskærmning
- oliebestandige & flammehæmmende
- kølemiddelresistent
- PVC- og halogenfri
- Kantbestandig
- 10 millioner dobbeltslag garanti
- Garanti i op til 4 år
Skift sprog :
Typiske anvendelsesområder
Garanteret levetid for denne serie i henhold til garantibetingelserne
Yderligere oplysninger: chainflex® garanti
| Dobbeltslag | 5 millioner | 7.5 million | 10 millioner |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| fra/til [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Højere antal dobbeltslag muligt - brug funktionen til beregning af levetid på denne side.
Teknisk note om buskabel
chainflex® buskabel er specielt udviklet og testet til kontinuerlig bevægelse i e-chains® applikationer. Afhængigt af yderkappematerialet og designprincippet er buskabel designet til forskellige mekaniske krav og modstand mod medier. Kablerne er elektrisk designet på en sådan måde, at de elektriske krav i den respektive busspecifikation pålideligt opfyldes på den ene side, og at der på den anden side lægges stor vægt på en høj grad af elektromagnetisk acceptans. Det er også sikret, at de elektriske værdier forbliver stabile på lang sigt på trods af permanent bevægelse. Den generelle transmissionskvalitet i et komplet buskommunikationssystem er dog ikke alene afængig af det anvendte kabel. Det kræver derimod en præcis koordinering af alle komponenter (elektroniske komponenter,
tilslutningsteknik og kabel) samt overholdelse af de maksimale transmissionsniveauer afhængigt af de respektive systemer i forhold til de nødvendige datatransmissionshastigheder. Et kabel er derfor ikke alene ansvarlig for sikker transmission af signalerne.
igus® rådgiver dig, når du udformer dit bussystem, til at tage hensyn til alle disse faktorer og hjælper dig med omfattende tests for at sikre dit systems procespålidelighed helt fra starten.