chainflex® CFCLEAN4

CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
1 fra 2
CFCLEAN4.015 product image
CFCLEAN4.015 product image
  • Til de mest krævende applikationer i e-skin® flat
  • PTFE-film tapet
  • Skærmet
  • Meget slidbestandig
  • PVC-fri
igus-icon-lieferzeit-dotCFCLEAN4.015
(4x(2x0,14)+4x0,5)C
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

e-skin® – konfigurator til flade produkter

Konfigurator til e-skin-fladprofiler til renrumsanvendelser

igus-icon-arrow-rightGå til værktøjet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?