igus-icon-lupe
- Til anvendelser med tung belastning
- PVC-kappe
- Flammehæmmende
- Silikonefri
- UV-resistent
- Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-4-1)
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT1.02.03
3x0,25
Typiske anvendelsesområder
| Dobbeltslag | 10 millioner | 15 millioner | 20 millioner |
|---|---|---|---|
| Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
| fra/til [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |