- Specielt udviklet til tandhjulsapplikationer
- Høj duktilitet med 36 % brudforlængelse
- Til brug på DLP- og LCD-printere
Materialeprofil til forskellige 3D-printere, f.eks. Asiga og Formlabs, tilgængelig til download
Materialeprofil til forskellige 3D-printere, f.eks. Asiga og Formlabs, tilgængelig til download
Hvis du bruger 3D-printere fra Asiga eller Genera, er materialeprofilen til behandling af iglidur® i4000 gemt direkte i de respektive materialedatabaser. Du kan finde materialeprofilen til behandling på Formlabs Form 4 3D-printere i fanen 'Downloads' på denne side.
DLP 3D print harpiks til tandhjul: iglidur® i4000
Triboharpiksen iglidur i4000 er specielt udviklet til tandhjulsapplikationer. Materialet er egnet til komponenter med høj præcision (tandmodul op til m = 0,2) og er derfor ideelt til en bred vifte af tandhjulsapplikationer ved stuetemperatur. Der blev lagt særlig vægt på de mekaniske egenskaber, der er relevante for tandhjul under udviklingen, og materialet blev designet derefter.
Som et resultat tilbyder iglidur i4000 en levetid i tandhjulsapplikationer, der er mindst 3,5 gange længere end almindelige 3D printharpikser. De mekaniske specifikationer er i vid udstrækning isotrope på grund af fotopolymerisationsprocessen.
Forarbejdningsinstruktioner: Da hudkontakt med den flydende harpiks skal undgås, er personlige værnemidler absolut nødvendige under forarbejdningen. For bedre bearbejdning bør flasken med harpiksen rystes godt før brug.
I øvrigt: I vores interne 3D printservice bearbejder igus sin egen iglidur i4000 harpiks i den klassiske DLP-proces med en høj opløsning, der gør det muligt at fremstille præcisionskomponenter. UV-bølgelængden på 385 nm kan også reducere overdreven hærdning og sikre en mere præcis form.
Få mere at vide om vores 3D printservice
Hvornår skal det bruges?
Hvor det ikke benyttes?
Overhold venligst de fuldstændige behandlingsinstruktioner for iglidur i4000-harpiks i fanen "Downloads".

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h