readycable® buskabel egnet til AIDA Profinet RJ-45, forlængelseskabel akse 1-6, stift/stift

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: belastningsekstruderet PUR-blanding 2. Samlet binding: plastfilt 3. Overordnet afskærmning: torsionsbestandig fletning af forøget kobbertråd 4. Binding: glidende PTFE-film 5. Fylde: plastgarn 6. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding (i henhold til busspecifikationer) 7. Leder: fin tråd i meget fleksibel type af forøget kobbertråd
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT904117095 product image
1. Yderkappe: belastningsekstruderet PUR-blanding 2. Samlet binding: plastfilt 3. Overordnet afskærmning: torsionsbestandig fletning af forøget kobbertråd 4. Binding: glidende PTFE-film 5. Fylde: plastgarn 6. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding (i henhold til busspecifikationer) 7. Leder: fin tråd i meget fleksibel type af forøget kobbertråd
• Profinet
• Stjerne-kvadratstruktur
• Til robot- og torsionsapplikationer
• PUR-yderkappe
• Torsion ±360°
• overordnet afskærmning
• resistent
• PVC- og halogenfri
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner cyklusser garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.