readycable® kablet signalkabel til ABB-robotter, R1.SMB, PUR, 7,5 x d

MAT904117144 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstruderet, flammehæmmende TPE-blanding 2. Ekstruderet TPE-blanding 3. Specialleder med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT904117144 product image
1. Ekstruderet, flammehæmmende TPE-blanding 2. Ekstruderet TPE-blanding 3. Specialleder med høj trækstyrke
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Flammehæmmende
  • Silikonefri
  • UV-resistens: Høj
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT904117144
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.