readycable® signalkabel egnet til Siemens 6FX_002-2CB34, forlængerkabel TPW 5 x d

MAT9071007 product image
igus-icon-lupe
1. Trykudekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning af dåsede kobbertråde 3. Trykudekstruderet, kilefyldende TPE-blanding 4. Mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Strenget leder i en særligt bøjningsbestandig version bestående af blanke kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke 7. Bundter med optimeret pitchlængde og opdeling
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9071007 product image
1. Trykudekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning af dåsede kobbertråde 3. Trykudekstruderet, kilefyldende TPE-blanding 4. Mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Strenget leder i en særligt bøjningsbestandig version bestående af blanke kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke 7. Bundter med optimeret pitchlængde og opdeling
  • Til de mest krævende applikationer
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Kølemiddelresistent
  • Kuldefleksibel
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9071007
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.