readycable® encoderkabel egnet til Bosch Rexroth IKS0259, grundlæggende kabel TPE 5xd

MAT9100032 product image
igus-icon-lupe
1. Trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning af forøllet kobbertråd 3. Trykekstruderet, kilefyldt TPE-blanding 4. Mekanisk højkvalitets TPE-blanding 5. Strenget leder i en særligt bøjningsbestandig version bestående af blank kobbertråd 6. Centerelement med høj trækstyrke 7. Bundt med optimeret pitchlængde og -retning
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9100032 product image
1. Trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning af forøllet kobbertråd 3. Trykekstruderet, kilefyldt TPE-blanding 4. Mekanisk højkvalitets TPE-blanding 5. Strenget leder i en særligt bøjningsbestandig version bestående af blank kobbertråd 6. Centerelement med høj trækstyrke 7. Bundt med optimeret pitchlængde og -retning
  • Til de mest krævende applikationer
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Kølemiddelresistent
  • Kuldefleksibel
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9100032
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.