readycable® signalkabel egnet til Siemens 6FX_002-2CH00, grundlæggende kabel, PVC 10xd

MAT9170013 product image
igus-icon-lupe
1. yderkappe: belastningsekstruderet, oliebestandige PVC-blanding 2. overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning lavet af forståede kobbertråde 3. banding: plastfolie 4. elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag af forståede kobbertråde 6. lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 7. leder: meget fint strenget speciel leder i meget fleksibel type lavet af forståede kobbertråde. 8. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9170013 product image
1. yderkappe: belastningsekstruderet, oliebestandige PVC-blanding 2. overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning lavet af forståede kobbertråde 3. banding: plastfolie 4. elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag af forståede kobbertråde 6. lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 7. leder: meget fint strenget speciel leder i meget fleksibel type lavet af forståede kobbertråde. 8. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
  • Til applikationer med middelbelastning
  • PVC-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonefri
  • Flammehæmmende
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9170013
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.