readycable® encoderkabel egnet til Control Techniques SS B A H N XXX, grundlæggende kabel TPE 7,5xd

MAT9540104 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning af fortinnede kobbertråde 3. Inderkappe: trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag af fortinnede kobbertråde 6. Bånd: plastfolie 7. CFRIP: afrivningsstrimmel til hurtigere afisolering 8. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 9. Leder: ledere i en særligt fleksibel version af fortinnede kobbertråde 10. Trækaflastning: centralelement til høje trækbelastninger
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9540104 product image
1. Yderkappe: trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning af fortinnede kobbertråde 3. Inderkappe: trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Elementkappe: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 5. Elementafskærmning: ekstremt fleksibelt lag af fortinnede kobbertråde 6. Bånd: plastfolie 7. CFRIP: afrivningsstrimmel til hurtigere afisolering 8. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 9. Leder: ledere i en særligt fleksibel version af fortinnede kobbertråde 10. Trækaflastning: centralelement til høje trækbelastninger
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • PVC-fri
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9540104
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.