readycable® signalkabel egnet til Siemens 6FX_002-2AD00, grundlæggende kabel, iguPUR 15xd

MAT9541501 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: trykekstruderet iguPUR-blanding 2. Overordnet afskærmning: fletning af forstærkede kobbertråde 3. Afskærmningsfilm: aluminiumsbelagt plastfolie 4. Bånd: plastfolie 5. Snoet dræntråd: ledere lavet af forstærkede kobbertråde 6. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 7. Leder: ledere lavet af bare kobbertråde 8. Trækaflastning: plastcenterelement
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9541501 product image
1. Yderkappe: trykekstruderet iguPUR-blanding 2. Overordnet afskærmning: fletning af forstærkede kobbertråde 3. Afskærmningsfilm: aluminiumsbelagt plastfolie 4. Bånd: plastfolie 5. Snoet dræntråd: ledere lavet af forstærkede kobbertråde 6. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding 7. Leder: ledere lavet af bare kobbertråde 8. Trækaflastning: plastcenterelement
  • Til fleksible anvendelser
  • iguPUR yderkappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
  • Silikonefri
  • Flammehæmmende
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9541501
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.