readycable® resolver kabel egnet til Jetter kabel nr. 723, grundlæggende kabel, TPE 6,8xd

MAT9941812 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding<br />2. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning af forøllet kobbertråd.<br />3. Inderkappe: trykekstruderet kilefyldning TPE-blanding<br />4. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding<br />5. Leder: flettet leder af blank kobbertråd, der er særligt modstandsdygtig over for bøjning<br />6. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
MAT9941812 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
MAT9941812 product image
1. Yderkappe: trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding<br />2. Overordnet afskærmning: ekstremt fleksibel fletning af forøllet kobbertråd.<br />3. Inderkappe: trykekstruderet kilefyldning TPE-blanding<br />4. Lederisolering: mekanisk af høj kvalitet TPE-blanding<br />5. Leder: flettet leder af blank kobbertråd, der er særligt modstandsdygtig over for bøjning<br />6. Trækaflastning: centerelement med høj trækstyrke
MAT9941812 product image
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • PVC-fri
  • UV-resistent
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9941812
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.