readycable® motorkabel egnet til Kollmorgen / Danaher Motion 107474 (10m), grundlæggende kabel, TPE 7.5xd, halogenfri

MAT9960607 product image
igus-icon-lupe
1. Trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning lavet af dåsede kobbertråde 3. Trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Mekanisk af høj kvalitet, særligt lavkapacitet TPE-blanding 5. Særligt fleksibel version lavet af blanke kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9960607 product image
1. Trykekstruderet, halogenfri TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning lavet af dåsede kobbertråde 3. Trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Mekanisk af høj kvalitet, særligt lavkapacitet TPE-blanding 5. Særligt fleksibel version lavet af blanke kobbertråde 6. Centerelement med høj trækstyrke
  • Til de mest krævende applikationer
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • UV-resistens: Høj
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • PVC-fri
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9960607
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.