readycable® strømkabel egnet til Siemens 6FX8002-5CN16, grundlæggende kabel TPE 7,5xd

MAT9961554 product image
igus-icon-lupe
1. Trykekstruderet, flammehæmmende TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning lavet af forøllet kobbertråd 3. Trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Mekanisk højkvalitets, særligt lavkapacitet TPE-blanding 5. Særligt stiv version lavet af blank kobbertråd 6. Centerelement med høj trækstyrke
igus-icon-lupe
1 fra 2
MAT9961554 product image
1. Trykekstruderet, flammehæmmende TPE-blanding 2. Ekstremt fleksibel fletning lavet af forøllet kobbertråd 3. Trykekstruderet, kilefyldning TPE-blanding 4. Mekanisk højkvalitets, særligt lavkapacitet TPE-blanding 5. Særligt stiv version lavet af blank kobbertråd 6. Centerelement med høj trækstyrke
  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • TPE-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Flammehæmmende
  • Silikonefri
  • UV-resistens: Høj
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • CFRIP®
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT9961554
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.