- ReBeL cobot med 6 akser
- ReBeL-base til montering
- CobotPump
- ReBeL griber
- Kamera
- En times fjern-idriftsættelse
Skift sprog :
Robot-startsættet er den ideelle løsning til alle, der ønsker at dykke ned i robotverdenen og automatisering. Dette sæt giver dig alt, hvad du behøver for at komme i gang med dine automatiseringsprojekter med det samme.
Stjernen i sættet er ReBeL cobot. Med 6 frihedsgrader er den særdeles fleksibel og alsidig. ReBeL kan udføre enkle opgaver i forskellige applikationer, uanset om det er inden for montering, håndtering eller kvalitetskontrol.
Et andet højdepunkt i sættet er CobotPump. Denne lille elektriske vakuumpumpe er ideel til sikkert at gribe og flytte objekter. I kombination med tohændsgriberen, som også er en del af sættet, kan du håndtere en bred vifte af objekter effektivt og sikkert.
Kameraet, der er inkluderet i sættet, gør det muligt at detektere og overvåge objekter let og kan bruges til at identificere gode og defekte komponenter.
For nem montering indeholder sættet også en monteringsplade, ReBeL-basen.
For at gøre det endnu nemmere for dig at komme i gang, får du også en 1-times fjernidriftsættelsestjeneste med sættet. Vores team af eksperter hjælper dig gerne med at opsætte systemet. På denne måde kører alt glat, og du kan hurtigt komme i gang med dine projekter.
Med robot-startsættet er du godt rustet til at implementere dine automatiseringsprojekter med succes!
produktsortiment

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h