Conveyor roller tubes, excl. ball bearings

Clear-anodised aluminium tube, without ball bearings
igus-icon-lupe
AWMR-1820 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
Clear-anodised aluminium tube, without ball bearings
AWMR-1820 technical drawing
  • Outer Ø: 20, 30, 38, 50, 60, 100 mm
  • Inner Ø: 18, 28, 35, 46, 48, 56, 98 mm
  • Materials: clear anodised aluminium, stainless steel, carbon
  • Customised lengths from 50 to 1500 mm
igus-icon-lieferzeitAWMR-1820
20
18
aluminium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning