Lang levetid med dimensionel stabilitet
De nye føringsruller i rustfrit stål med Zirconiumoxid keramik lejer i PEEK adapter er i øjeblikket tilgængelige i størrelserne Ø 30 mm til en akseldiameter på 8 mm og Ø 38 mm til en akseldiameter på 10 mm. De imponerer med deres høje materialestabilitet, fremragende temperatur- og kemisk resistens samt vedligeholdelsesvenlige, holdbare konstruktion. Dette gør dem ideelle til krævende industrielle transportprocesser.

Tech up:
- Termisk anvendelig op til 250°C og højt kemisk resistent

Cost down:
- Knap nogen materialetræthed fører til en længere levetid og forlængede vedligeholdelsesintervaller

bevis:
- Testparametre i igus-laboratoriet: 50 N, 500 omdr./min., 2.800.000 cyklusser: 40 gange længere levetid sammenlignet med plastmateriale til høje temperaturer

bæredygtighed:
- 100 % smørefri og vedligeholdelsesfri