OCR kabel slange til højdejusterbart skrivebord | Rund | Med magnetiske monteringsclips

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>OCR eksempellængde | Med 12 e-chain kædeled</b><br><br>1. OCR trukket fra hinanden, fleksibel placering:<br>indre højde [hi]: 14,5mm<br>opdeling: 25mm/kædeled<br>kædeled/m: 40m<br>svarende til: 1.000mm<br><br>2. OCR komprimeret, låsning installation:<br>indre højde [hi]: 14,5mm<br>opdeling: 20mm/kædeled<br>kædeled/m: 50m<br>svarende til: 1.000mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
OCR kabel slange til højdejusterbart skrivebord | Rund | Med magnetiske monteringsclips
<b>OCR eksempellængde | Med 12 e-chain kædeled</b><br><br>1. OCR trukket fra hinanden, fleksibel placering:<br>indre højde [hi]: 14,5mm<br>opdeling: 25mm/kædeled<br>kædeled/m: 40m<br>svarende til: 1.000mm<br><br>2. OCR komprimeret, låsning installation:<br>indre højde [hi]: 14,5mm<br>opdeling: 20mm/kædeled<br>kædeled/m: 50m<br>svarende til: 1.000mm
OCR kabel slange til højdejusterbart skrivebord | Rund | Med magnetiske monteringsclips
OCR kabel slange til højdejusterbart skrivebord | Rund | Med magnetiske monteringsclips
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 1m = 50 kædeled
  • Vejledning til rundkabel
  • Mellemtilslutning er mulig på ethvert punkt
  • Kan nemt clipses på kæden
  • Kan fastgøres med indbyggede magneter, tape eller skruer
  • Fleksibel tilpasning
  • Hvert kædelink fås som enten en fleksibel eller fast version
  • Prisvinder af reddot 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1