PMAFIX forbindelsesfittings VND - lige - sort

I-BVND-P13MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
I-BVND-P13MGT-11 product image
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
  • Højkvalitets formuleret polyamid
  • Selvslukkende, fri for halogener, fosfor og cadmium
  • Fremragende slagfasthed
  • Temperaturområde: -40°C til +105°C; kortfristet: til +160°C
  • Leveringsomfang IP66(VND): Beslag med forsamlet universel sikkerhedslås (AFN2), IP68(VNV): Beslag med ovale låse (OVN2), slangetætning og gevindtætning (NVN3, SVN4)
  • Farve: sort
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?