PMAFIX tilslutningsfittings VND - lige, metrisk & PG - grå

I-SVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
I-SVND-M12MGT product image
I-SVND-M12MGT technical drawing
  • Højkvalitets formuleret polyamid
  • Selvslukkende og fri for halogener, phosphor og cadmium
  • Fremragende modstandsdygtighed over for stød
  • Temperaturområde: -40 °C til +105 °C; kortfristet op til +160 °C
  • Leveringsomfang IP66(VND): Fitting med formonterede universelle sikkerhedslåse (AFN2)
  • IP68(VNV): Fitting med ovallåse (OVN2), rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4)
  • M = metrisk gevind
  • P = Rørgevind PG
  • Farve: grå
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metrisk gevind; standard for højeste kompatibilitet
IP66
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?