PMAFIX tilslutningsfittings VAD, 45° vinklet - sort

I-BVAD-P090GT product image
igus-icon-lupe
I-BVAD-P090GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
I-BVAD-P090GT product image
I-BVAD-P090GT technical drawing
  • Højkvalitets formuleret polyamid
  • Selvslukkende
  • Uden halogen, fosfor og cadmium
  • Enestående slagfasthed Temperaturområde: -40°C til +105°C; kortfristet: +160°C
  • IP66 (VWD): Fitting med førsamlede universelle sikkerhedslåse (AFN2)
  • IP68 (VWV): Forskruning med ovale låse (OVN2), rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4)
  • Farve: sort
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-P090GT
PG09
10
PG
IP66
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?