igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Højkvalitets formuleret polyamid
- Selvslukkende
- Uden halogen, fosfor og cadmium
- Enestående slagfasthed Temperaturområde: -40°C til +105°C; kortfristet: +160°C
- IP66 (VWD): Montering med forsamlede universelle sikkerhedslåse (AFN2)
- IP68 (VWV): Beslag med ovale låse (OVN2), slange- og gevindforsegling (NVN3, SVN4)
- Farve: grå
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Metrisk gevind; standard for højeste kompatibilitet
IP66