PMAFIX forbindelsesbeslag VBD, 90° vinklet - sort

I-BVBD-P488GT product image
igus-icon-lupe
I-BVBD-P488GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
I-BVBD-P488GT product image
I-BVBD-P488GT technical drawing
  • Højkvalitets formuleret polyamid
  • Selvslukkende
  • Uden halogen, fosfor og cadmium
  • Enestående slagfasthed Temperaturområde: -40°C til +105°C; kortfristet: +160°C
  • IP66 (VWD): Fitting med formonterede universelle sikkerhedslåse (AFN2)
  • IP68 (VWV): Forskruning med ovale låse (OVN2), rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4)
  • Farve: sort
igus-icon-lieferzeitI-BVBD-P488GT
PG48
48
PG
IP66
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?