PMAFIX VBD fittings - 90° bue vinklet, metrisk & PG - grå

I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT product image
igus-icon-lupe
I-SVBD-M207GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 3
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT product image
I-SVBD-M207GT technical drawing
  • Højkvalitets formuleret polyamid
  • Selvslukkende og fri for halogener, phosphor og cadmium
  • Fremragende modstandsdygtighed over for stød
  • Temperaturområde: -40°C til 105°C; kortfristet op til 160°C
  • IP66: Fitting med samlede universelle sikkerhedslåse (AFN2)
  • IP68: Fitting med ovallåse (OVN2), rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4)
  • Farve: grå
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-M207GT
M20X1,5
17
Metrisk gevind; standard for højeste kompatibilitet
IP66
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?