PMAFIX tilslutningsfittings VWD, 90° vinklet - sort

I-BVWD-P11MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-BVWD-P11MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
I-BVWD-P11MGT-11 product image
I-BVWD-P11MGT-11 technical drawing
  • Højkvalitets formuleret polyamid
  • Selvslukkende
  • Fri for halogener, phosphor og cadmium
  • Enestående slagfasthed Temperaturområde: -40°C til +105°C; kortfristet: +160°C
  • IP66 (VWD): Montering med forsamlede universelle sikkerhedslåse (AFN2)
  • IP68 (VWV): Forskruning med ovale låse (OVN2), rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4)
  • Farve: sort
igus-icon-lieferzeitI-BVWD-P11MGT-11
PG11
7
PG
IP66
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?