igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Højkvalitetsformuleret polyamid
- Selvslukkende
- Fri for halogener, phosphor og cadmium
- Enestående slagfasthed Temperaturområde: -40°C til +105°C; kortfristet: +160°C
- IP66 (VWD): Fitting med formonterede universelle sikkerhedslåse (AFN2)
- IP68 (VWV): Beslag med ovale låse (OVN2), rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4)
- Farve: grå
igus-icon-lieferzeitI-SVWD-P07MGT-11
PG07
7
PG
IP66