XYZ robot | DLE-RG-0002 | Arbejdsområde 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Produktinformation

  • Nyttelast op til 2,0 kg
  • Arbejdsområde 400 x 400 x 150 mm
  • Frihedsgrader: 3
  • Hastighed: op til 0,5 m/s
  • Gentagelighed ± 0,5 mm


Valgfrit tilgængelig

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0002
Stepmotor
0.5
Ingen controller
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning