igus-icon-lupe
- Udskiftningsglideelement af plast
- Glideelement af iglidur J200, E3 og J
- 100 % smørefri og vedligeholdelsesfri
igus-icon-lieferzeitTEK-04-09
04-09
Øget levetid med det udskiftelige plastglideelement sæt TEK til drylin T guidevogne. Fås i forskellige type som iglidur J200, E3 og J, giver glideelementerne 100 % smørefri og vedligeholdelsesfri brug. En praktisk løsning til at sikre funktionalitet på lang sigt af din lineære teknologi.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h