dryspin føringsskruemøtrik af iglide A180 | geometri: flange | ACME-gevind | RH

A180FRI-01-1/2-10 product image
igus-icon-lupe
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
A180FRI-01-1/2-10 product image
A180FRI-01-1/2-10 technical drawing
  • Materiale: iglide® A180
  • Gevindretning: højregevind
  • Gevindtype: ACME
  • Type: Standard
  • Cylindrisk føringsskruemøtrik
igus-icon-lieferzeitA180FRI-01-1/2-10
28.6 (1.125 in)
35.1 (1.38 in)
47.8 (1.88 in)
1/2-10

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning