Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® A180 - FDA-konform til fødevarer og lægemidler
Vores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® A180 er FDA-konform og egnet til applikationer med lav til medium belastning, der indebærer direkte kontakt med fødevarer, medicin og fugt. Andre fordele er:
► FDA-konform - til kontakt med fødevarer
► Overholder Forordning (EU) nr. 10/2011
► Egnet til anvendelsestemperaturer på lang sigt på op til +90°C
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindets opdeling 0MPa til 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrik er lavet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer.Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige anvendelser: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastighed, iglidur J350 - til temperaturer på op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevarer og farmaceutiske produkter, iglidur E7 - til høje hastighed ved lav belastning, iglidur R - vibrationsdæmpende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Afhængigt af materialet har du følgende fordele:
► 100% smøring- og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stillegående og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse på grund af A180
► Støtte til høj belastning
► Anvendelse på lang sigt i temperaturer fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til at smøre det umiddelbart omgivende område og reducere systemets friktion. Disse tilsætningsstoffer stabiliserer vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også et bredt udvalg af muligheder for selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrik med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikFlange føringsskruemøtrik med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikFlange støbte føringsskruemøtrik