igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglidur® R
- Gevindretning: højre
- Gevindtype: ACME
- Version: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik
igus-icon-lieferzeitRSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® R - til mellemhøje til høje hastighed - dæmpende
Vores føringsskruemøtrik lavet af det højtydende polymerer iglidur® R muliggør en reduktion af vibrationerne mellem føringsskruen og føringsskruemøtrikken gennem sine dæmpende specifikationer og sikrer en lav vibration og lydøs køreadfærd.
Andre fordele:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h