igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglidur A180
- Gevindretning: højregevind
- Gevindtype: Højstigningsgevind dryspin
- Type: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik
igus-icon-lieferzeitDST-A180SRM-1812DS8X4
18
12
DS8X4
Føringsskruemøtrik lavet af iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og lægemiddelindustrien
Vores føringsskruemøtrik lavet af højtydende polymerer iglidur A180 er FDA-konform og egnet til applikationer med lav til medium belastning i det direkte miljø eller kontakt med fødevarer eller lægemidler samt fugt. Andre fordele inkluderer:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h